BAM034A
Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
Código de digitação:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Utilização
-
para sensores ultrassônicos BUS
para sensores Ø30 mm - Material
-
Aço inoxidável (1.4404)
Silicone SI 70/101 - Dimensões
- Ø 50 x 40 mm
- Fixação
- Parafusos, terminais
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Certificação/conformidade
-
EHEDG
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01