BIP000F

BIP LD2-T014-01-EP01-S4

Sensores de posição indutivos

Dimensões
35 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.00 m, PUR
Cabo, blindagem
não
Material do invólucro
PA
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
35 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.00 m, PUR
Cabo, blindagem
não
Material do invólucro
PA
Faixa de medição
0...14 mm
Interface
IO-Link 1.0
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±80.0 µm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cURus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar