BAE0125
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
Código de digitação:
BAE SA-OH-063-NP-S75G
- Série
- SA-OH
- Dimensões
- 13.5 x 32.9 x 75.5 mm
- Interface
- NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Indicação
-
LED verde: tensão de serviço
Erro - LED vermelho
Função de saída - LED amarelo - Possibilidade de ajuste
-
Programar Sn
Comutação claro/escuro
Retardo para ligar/desligar - Ajustador
-
Interruptor deslizante 3 posições
Interruptor deslizante 2 posições (2x)
Tecla (2x) - Características suplementares
- Função Teach-In
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
PA 12 - Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92