BES02YJ

BES M30MG1-PSC40F-S04G

Sensores de proximidade indutivos

Dimensões
Ø 30 x 73.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
40 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
Ø 30 x 73.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
40 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
Latão, cromado
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP54
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar