Sensores Difusos
Lista de comparação
Descontinuado
|
Produto sucessor recomendado
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S751.207,50 BRL |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S751.207,50 BRL |
|
Série | 5K | R090K |
---|---|---|
Dimensões | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
Característica do raio | divergente | divergente |
Tipo de luz | Infravermelho | LED Infravermelho |
Tamanho do ponto de luz | Ø 50 mm a 500 mm | Ø 70 mm a 500 mm |
Alcance | 0...900 mm | 0...1000 mm |
Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1, 4-polos |
Material do invólucro |
PC PBT |
PC PBT |
Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
Marca | Global | - |