BOS0217

BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49

Sensores Difusos

Série
R020K
Dimensões
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, HGA fixo
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
R020K
Dimensões
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, HGA fixo
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
Foco típico a 15 mm
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 4.5 mm a 40 mm
Alcance
1...60 mm
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar