BES01FF
Chaves indutivas de uma posição
Código de digitação:
BES 516-346-H2-Y-S49
- Dimensões
- 55 x 22 x 48 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Versão
- Indutivo
- Alcance
- 5 mm
- Frequência de comutação
- 1. Ponto de comutação: 500 Hz
- Instalação
- faceado
- Tipo de ligação
- 1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01