BAM00EZ

BES 18-SM-1

Tampa de proteção

Descrição resumida
Capa de proteção
Utilização
para sensores M18
Material
PTFE
Dimensões
Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
Fixação
Parafusos
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Descrição resumida
Capa de proteção
Utilização
para sensores M18
Material
PTFE
Dimensões
Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
Fixação
Parafusos
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar