Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Data de entrega estimada: 3-4 semanas
Disponível mediante consulta
Alternativa recomendada
BAE010N
BDD 750-1S01-000-203-2-A
- Função
- Módulo de indicação
- Entradas, quantidade
- 2
- Saídas, quantidade
- 2
- Saída digitais
- 2x Relé
- Alimentação do sensor
- 5 V/24 V, máx.300 mA
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
- IP64
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Recorte no painel de comando
- 68 x 138 mm
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01