BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000

Passagens do armário de distribuição

Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, D-codificado
Fixação
M16x1,5
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, D-codificado
Fixação
M16x1,5
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67/IP67
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar