Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa
Cancelado

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Câmeras industriais

Versão
Câmera industrial
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
40 x 40 x 68.7 mm
Tipo de sensor, Vision
Shutter global monocromático CMOS 2/3"
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Câmera industrial
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
40 x 40 x 68.7 mm
Tipo de sensor, Vision
Shutter global monocromático CMOS 2/3"
Chip do sensor
Sony IMX264
Resolução da imagem
5.1 MP (2464 x 2056 pixels)
Material do invólucro
Alumínio, revestimento em pó
Formatos de imagem
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Tensão de serviço UB
11...25 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
FCC
WEEE
Classe de proteção
IP40
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar