BAM037Y

BAM MC-XA-054-D05,0-4

Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade

Utilização
para sensores e fibras óticas Ø5
Material
Latão niquelado
Dimensões
8 x 10 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Utilização
para sensores e fibras óticas Ø5
Material
Latão niquelado
Dimensões
8 x 10 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar