BUS0069

BUS M12M1-XB-02/015-S04G

Sensores ultrassônicos com saída analógica

Formato construtivo
Ø 12 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão niquelado, niquelado
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Formato construtivo
Ø 12 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão niquelado, niquelado
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
20...250 mm
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar