BAE00Y7
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
Código de digitação:
BAE SA-OH-050-PP-S75G
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BAE0119
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Série
- SA-OH
- Dimensões
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Indicação
-
Função de saída - LED amarelo
LED verde: tensão de serviço
Erro - LED verde, luz intermitente
Intensidade do sinal - indicação do segmento - Possibilidade de ajuste
-
Sensibilidade (Sn)
Comutação claro/escuro
Sentido de leitura da indicação do segmento
Indicação do segmento liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Configuração de fábrica (Reset)
Limite de alarme
Modo de programação aut/preciso/1 pt/2 pt
Histerese (4 estágios)
Limite de comutação superior e inferior
Tempo de desaceleração
Função de janela/função de comutação padrão - Ajustador
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Características suplementares
- A auto-sincronização evita um cruzamento involuntário dos sinais para no máx. 3 amplificadores montados lado a lado.
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
ABS
PC - Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92