BAE00Y7
Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
Typecode:
BAE SA-OH-050-PP-S75G
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BAE0119
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Séria
- SA-OH
- Rozmer
- 15 x 36 x 61 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Zobrazenie
-
Output function- LED yellow
LED green: Power
Error - LED green, flashing
Signal strength - segment display - Nastavenie
-
Sensitivity (Sn)
Light-on/dark-on
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Alarm threshold
Teach mode Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
Hysteresis (4 levels)
Upper and lower threshold
Delay time
Window function/standard switching function - Nastavovač
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Ďalšie funkcie
- Auto-Synchronization prevents undesired signal cross-talk for max. 3 adjacently mounted amplifiers.
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
ABS
PC - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528