- Funkcia
-
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure - Vibrácie, frekvenčný rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrácie, počet meracích osí
- 3
- Rýchlosť vibrácií, rozsah merania RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktná teplota, rozsah merania
- -25…+70 °C
- Relatívna vlhkosť, rozsah merania
- 5...95 %RH
- Okolitý tlak, rozsah merania
- 300…1100 hPa
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel, Membrane: ePTFE with nylon fleece
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 9.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552