Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
LED verde: tensão de serviço
Erro - LED verde, luz intermitente
Intensidade do sinal - indicação do segmento
Comutação claro/escuro
Programar Sn
Sentido de leitura da indicação do segmento
Indicação do segmento liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Configuração de fábrica (Reset)
Limite de alarme
Modo de programação aut/preciso/1 pt/2 pt
Histerese (4 estágios)
Tempo de integração 4…128 ms
Limite de comutação superior e inferior
Tempo de desaceleração
Lista de comparação
Descontinuado
|
Produto sucessor recomendado
|
|
BAE00NFBAE SA-OH-035-PP-S75G4.307,69 BRL |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G4.237,80 BRL |
|
Série | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
Dimensões | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
2x PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link 1.1 |
Indicação |
Função de saída - LED amarelo LED verde: tensão de serviço Erro - LED verde, luz intermitente Intensidade do sinal - indicação do segmento |
Display OLED Tensão de serviço - LED verde Saída 1 ativa - LED amarelo Saída 2 ativa - LED amarelo Função do alarme - LED vermelho Sync - LED orange |
Possibilidade de ajuste |
Sensibilidade (Sn) Comutação claro/escuro Programar Sn Sentido de leitura da indicação do segmento Indicação do segmento liga/desliga Bloqueio de tecla liga/desliga Configuração de fábrica (Reset) Limite de alarme Modo de programação aut/preciso/1 pt/2 pt Histerese (4 estágios) Tempo de integração 4…128 ms Limite de comutação superior e inferior Tempo de desaceleração |
Sincronização automática Contraste da indicação OLED Modo do contador Tempo de desaceleração Função dinâmica Função de programação externa Configuração de fábrica (Reset) IO-Link Comutação claro/escuro Retardo para ligar/desligar Modo SIO/modo IO-Link Função de janela/função de comutação padrão Programação estática/dinâmica/manual Programação 1 pt/2 pt/dinâmica Sincronização liga/desliga Sensibilidade (ponto de comutação) Sentido de leitura da indicação OLED Amplificação Histerese |
Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrização através de I/O-Link Tecla |
Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
Material do invólucro |
ABS PC |
PC PA 12 |
Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |