Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
Display digital
Estado de comutação - LED amarelo
Função de tempo liga/desliga
Tempo de desaceleração
Modo de programação aut/his/int/pot
Lista de comparação
Brevemente já não disponível
|
Produto sucessor recomendado
|
|
BAE00R3BAE SA-OH-036-PP-S75G4.559,34 BRL |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G4.237,80 BRL |
|
Série | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
Dimensões | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
2x PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link 1.1 |
Indicação |
LED verde: tensão de serviço Display digital Estado de comutação - LED amarelo |
Display OLED Tensão de serviço - LED verde Saída 1 ativa - LED amarelo Saída 2 ativa - LED amarelo Função do alarme - LED vermelho Sync - LED orange |
Possibilidade de ajuste |
Comutação claro/escuro Função de tempo liga/desliga Tempo de desaceleração Modo de programação aut/his/int/pot |
Sincronização automática Contraste da indicação OLED Modo do contador Tempo de desaceleração Função dinâmica Função de programação externa Configuração de fábrica (Reset) IO-Link Comutação claro/escuro Retardo para ligar/desligar Modo SIO/modo IO-Link Função de janela/função de comutação padrão Programação estática/dinâmica/manual Programação 1 pt/2 pt/dinâmica Sincronização liga/desliga Sensibilidade (ponto de comutação) Sentido de leitura da indicação OLED Amplificação Histerese |
Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrização através de I/O-Link Tecla |
Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
Material do invólucro |
ABS PC |
PC PA 12 |
Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |