Monitoramento da vibração: assegurar a vibração correta dos componentes da sua máquina
Especialmente na área das máquinas rotativas, instalações e peças individuais, o monitoramento da vibração é uma forma importante de monitoramento. Vibrações excessivas podem levar a problemas súbitos no funcionamento e atingir massivamente a produção.
Para evitar esta situação, nós na Balluff desenvolvemos a possibilidade de acompanhar de perto as condições de vibração das suas máquinas. A qualquer momento, o informações das vibrações estarão disponíveis. Você pode configurar valores limites para as vibrações e se estes valores forem excedidos, é emitido um aviso para evitar, por exemplo, danos nos rolamentos, montagens soltas ou choques causados por impactos e o possível tempo de parada da produção.
Monitoramento de robôs industriais multi-eixo
O CMTK detecta de forma confiável choques, vibrações e outros eventos ou irregularidades no funcionamento dos robôs industriais. Particularmente devido à sua concepção multi-eixo, são extremamente susceptíveis a vibrações, que podem causar danos graves. Sinais de desgaste como resultado de choques de componentes individuais, facilmente levam a paradas não planejadas, na medida em que estas permanecem despercebidas. A fim de evitar tempos de paradas de produção e máquinas, o CMTK regista e visualiza os dados adquiridos do seu robô industrial e permite-lhe obter uma estratégia de manutenção otimizada.
Monitoramento das vibrações das correias transportadoras e dos sistemas de transporte na produção
Na produção, não é raro as máquinas estarem em funcionamento para mais do que uma unidade de trabalho. As correias transportadoras e os sistemas de transporte associados são particularmente acentuados. Os nossos sensores não só o ajudam a detectar vibrações e oscilações irregulares, mas também a detectar desvios na capacidade de transporte.
Desta forma, o sistema CMTK ajuda-o a planejar a manutenção preditiva, de modo a evitar ao máximo as falhas e desperdícios.