Monitoramento dos ventiladores
Monitoramento do ventilador: Monitoramento confiável dos seus sistemas de ar
Tenha os seus ventiladores e sistemas de ar contínua e confiavelmente monitorizados pelo nosso Condition Monitoring Toolkit (CMTK). Quer seja pressão, temperatura ou velocidade - com o CMTK você tem sempre em vista todas as importantes variáveis medidas, permitindo assim uma manutenção planejada e um funcionamento confiável da máquina.
Com o CMTK, você pode monitorizar permanentemente o desempenho dos seus ventiladores e sistemas de extração para assegurar um funcionamento sem problemas.
Monitoramento da vibração dos seus ventiladores
O desgaste incipiente dos componentes ou desequilíbrio do ventilador são perceptíveis numa fase inicial através das vibrações. A monitorização contínua das vibrações com o CMTK permite assim uma intervenção correta antes que ocorra uma falha. Você pode definir valores limite para as vibrações e é emitido um aviso se esses valores forem excedidos. Desta forma, as medidas de manutenção podem ser planejadas em tempo útil e com bastante antecedência.
Monitoramento da velocidade dos seus ventiladores
Você também pode controlar a velocidade dos seus ventiladores. Ao implementar o Condition Monitoring Toolkit, poderá facilmente definir valores limite para a velocidade. Em caso de desvios em qualquer direção, você será imediatamente informado, por exemplo, por e-mail. Com o monitoramento de condições Balluff, as violações dos valores-limite ou, no pior dos casos, as falhas, são comunicadas o mais rapidamente possível para a resolução de problemas.
Monitoramento simples das condições de pressão
As condições de pressão dos seus sistemas de ar podem desviar-se dos limites especificados devido a numerosos fatores, tais como bloqueios em resultado de contaminação, que podem causar falhas de desempenho, danos ou tempo de paradas da máquina. Para prevenir isto, o nosso Condition Monitoring Toolkit monitora constantemente as várias variáveis medidas e detecta falhas e desvios numa fase inicial. O sistema de relatórios incluído no CMTK notifica-o diretamente sobre as alterações e dá-lhe a oportunidade de reagir numa fase inicial e assim evitar danos e falhas em suas máquinas.
Retrofitting dos seus sistemas de ventilação
Com o Condition Monitoring Toolkit para monitorização do ventilador, pode facilmente atualizar e reequipar os seus sistemas existentes. Assim, é possível dar aos ventiladores e sistemas de extração desatualizados uma oportunidade de muitos mais anos de alto desempenho.
Os sensores com capacidade IO-Link estão ligados aos seus sistemas de ar e apoiam-no no monitoramento dos seus ventiladores. O software e a unidade base para ligar os sensores são também fornecidos com o CMTK. Você recebe assim uma solução de retrofitting totalmente abrangente a partir de uma única fonte.