- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Produção de módulos de bateria: Rastreabilidade e flexibilidade em todas as etapas de produção
A rastreabilidade ininterrupta de todos os dados relacionados à produção e à origem é indispensável na produção de módulos de bateria. Só então você pode verificar se as etapas do processo incluem todos os componentes e se a qualidade é garantida. A Balluff está ao seu lado para essas tarefas com uma ampla gama de sistemas RFID.
Com mudanças no tamanho da célula da bateria, contato diferenciado e várias situações de instalação nos pacotes, a tecnologia da bateria está sendo constantemente aprimorada. O equipamento de produção deve ser correspondentemente flexível e rapidamente adaptado a essa melhoria contínua. A Balluff auxilia você com soluções flexíveis: acopladores indutivos, por exemplo, permitem a transmissão de dados e energia sem contato. Essas unidades tornam os contatos das conexões mecânicas supérfluos e, portanto, reduzem o esforço e a despesa da fiação. Ao automatizar a fabricação de baterias, você enfrenta novos desafios no menor tempo possível e flexibiliza seus processos.
Para detectar irregularidades precocemente ou evitar estados operacionais críticos, nossas torres de iluminação LED SmartLight são uma solução ideal. E as nossas SmartCameras lêem de forma confiável os códigos nas células da bateria.