- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Usando acopladores indutivos para transmitir dados e energia de forma flexível
As tabelas de índices rotativos exigem que os dados sejam transmitidos direto da área de rotação para as peças fixas da máquina. A maneira tradicional de lidar com isso são anéis coletores, mas estes estão sujeitos a fortes cargas mecânicas, e o desgaste resulta em falhas e tempos de inatividade dispendiosos. A solução são os acopladores indutivos da Balluff: eles transmitem energia e sinais sobre um espaço de ar de até 5 mm, de forma rápida, confiável e com alto desempenho. Instalação e montagem ou substituição são simples usando plug-and-play e uma conexão de plug M12. Desta forma, nossos acopladores indutivos garantem alta disponibilidade, tempos curtos de ciclo e processos flexíveis.