- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Novas tecnologias de montagem: Garantia de alta qualidade de forma consistente
A tendência em relação à construções de iluminação promoveu inovações no campo de tecnologia de montagem. Além de aços e metais leves e convencionais como alumínio, há um aumento no uso de aços de alta resistência e compostos de fibras. Operações de rebitagem, parafusamento e colagem têm sido feitas com estes materiais diferentes e cada processo necessita de inspeções de qualidade.
Em especial a colagem vem substituindo outras técnicas de união. Atualmente, um automóvel moderno tem cerca de 15 a 18 quilos de adesivo. Para-brisas e vigias colados tornaram-se comuns. Contudo, pontos fracos na colagem ou o uso do adesivo incorreto cria um risco de segurança. Os sensores Balluff ajudam a atender os seus altos padrões de qualidade.