- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Solda: Monitore com confiança os processos de solda e aumente a disponibilidade da fábrica
O controle de qualidade começa durante o processo de manufatura. Somente desta forma você pode responder rapidamente às deficiências e evitar retrabalho e devoluções dispendiosas. Nossas SmartCameras inteligentes automatizam as inspeções visuais para garantir alta qualidade do produto, por exemplo, pontos de costura de solda. Desta forma, é fácil monitorar as condições do equipamento com as luzes sinalizadoras IO-Link SmartLight Balluff, a qual visualiza os sinais de saída dos sensores. Agora é possível reconhecer as irregularidades e tendências a tempo de evitar estados operacionais críticos.
A soldagem cria condições adversas: Faíscas e metal bem como a solda podem causar danos devido ao calor ou aderir aos sensores e cabos e afetar a funcionalidade dos mesmos. A Balluff possui uma ampla seleção de sensores imunes à solda com cabos e acessórios apropriados. Projetados com faces em aço inoxidável ou revestimento cerâmico, estes sensores são suficientemente robustos para uma vida útil longa quando usados diretamente na área de solda. A confiabilidade que eles oferecem nestas condições aumentam a qualidade e a disponibilidade do equipamento na produção. Nossos módulos de E/S e de rede otimizados para aplicações de solda também asseguram a transmissão confiável do sinal em campos com interferência eletromagnética.