17.06.2020
Snímač magnetického poľa odolný proti zváraniu pre inteligentnú polohovú spätnú väzbu
Pre vyššiu bezpečnosť procesu a vyššiu disponibilnosť zariadenia

Pri zváraní prevládajú drsné podmienky: Iskry, ako aj kovové striekance a rozstrek pri zváraní môžu spôsobiť poškodenia v dôsledku tepla alebo sa môžu usadzovať na snímačoch a narúšať ich funkčnosť. Vysoké zváracie prúdy vytvárajú rušivé magnetické polia, ktoré môžu navyše ovplyvniť funkciu snímača. To neplatí pri snímači magnetického poľa BMF 415KW, odolnom proti rušeniu. Je vybavený na použitie v pneumatických pohonoch, ktoré sa používajú v aplikáciách zvárania. Jeho káble odolné proti iskrám zo zvárania prispievajú k vysokej disponibilnosti zariadenia.
Vyššiu bezpečnosť procesu zabezpečuje schopnosť rozpoznávať magnetické rušivé polia a cielene ich potláčať.
Navyše, pomocou variantov IO-Link môžete načítavať rozsiahle diagnostické údaje a získavať informácie napríklad o stave prístroja alebo o aktuálnych okolitých podmienkach.
Špeciálne vlastnosti
- odolný proti rušivým magnetickým poliam, ktoré vznikajú v dôsledku vysokých zváracích prúdov (zariadenia AC a MFDC)
- varianty IO-Link: možnosť nastavenia času potlačenia poruchy od 50 do 1000 ms
- rozličné vyhotovenia: zástrčka M8 a M12, otvorený koniec kábla
- monitorovanie stavu prostredníctvom IO-Link: napr. kvalita signálu, teplota prístroja alebo prevádzkové hodiny
- vybavený TPU káblami alebo silikónovými káblami odolnými proti iskrám zo zvárania
Downloads
-
Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback