Difúzne optické snímače
Porovnávací zoznam
Prerušené
|
Odporúčaný ďalší produkt
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S7576,23 EUR |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S7576,23 EUR |
|
Séria | 5K | R090K |
---|---|---|
Rozmer | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
Rozhranie | PNP normally open (NO) | PNP NO/NC |
Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
Typ svetla | Infrared | LED Infrared |
Veľkosť svetelného bodu | Ø 50 mm at 500 mm | Ø 70 mm at 500 mm |
Rozsah | 0...900 mm | 0...1000 mm |
Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1, 4-pin |
Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
Ochranná známka | Global | - |