Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

BGL003F

BGL 50C-007-S4

Štrbinové a uhlové svetelné závory

Séria
C
Rozmer
18 x 100 x 93.5 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
IO-Link
NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
C
Rozmer
18 x 100 x 93.5 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
IO-Link
NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Špeciálna optická funkcia
Light array
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
3 x 28 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať