BAM00EZ

BES 18-SM-1

Ochranné veká a portálové kryty

Krátky popis
Protective cap
Použite
For M18 sensors
Materiál
PTFE
Rozmer
Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
Montážna časť
Threads
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Krátky popis
Protective cap
Použite
For M18 sensors
Materiál
PTFE
Rozmer
Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
Montážna časť
Threads
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať