Kamerový snímač Vision BVS E Standard
Porovnávací zoznam
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaný ďalší produkt
|
|
BVS0006BVS OI-3-004-E- |
BVS000NBVS OI-3-054-E- |
|
Typ snímača Vision | CMOS image sensor black-white | CMOS image sensor black-white |
---|---|---|
Rozlíšenie obrazu | 0.3 MP (640 x 480 pixels) | 0.3 MP (640 x 480 pixels) |
Snímková frekvencia | 3…15 Hz | 3…40 Hz |
Rozsah | 50...1000 mm | 50...1000 mm |
Zorné pole | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm |
Ohnisková vzdialenosť | 12.0 mm | 12.0 mm |
Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
Materiál puzdra |
Aluminium, Die casting, Painted ABS |
Aluminium, Die casting, Painted ABS |
Rozmer | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
Spínací výstup | 3x NPN Normally open (NO) | 3x NPN Normally open (NO) |
Rozhranie | Ethernet 10/100 Base T | Ethernet 10/100 Base T |
Pripojenie 1 | M12x1-Male, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, 8-pin, A-coded |
Pripojenie 2 | M12x1-Male, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, 4-pin, D-coded |
Prevádzkové napätie Ub | 22...26 VDC | 22...26 VDC |
Okolitá teplota | -10...55 °C | -10...55 °C |
Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Stupeň krytia IP | IP54 | IP54 |