BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000

Priechodky pre rozvodné skrine

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Montážna časť
M16x1.5
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Montážna časť
M16x1.5
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Okolitá teplota
-25...80 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať