Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2024-12-01

BVS002F

BVS SC-C1280Z00-30-000

SmartCamera pre Machine Vision

Aplikácia
Object tracking
code+text analysis
Object verification
Rozlíšenie obrazu
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Typ snímača Vision
CMOS 1/1,8" color global shutter
Materiál puzdra
Aluminium, Painted
Rozmer
62 x 55 x 110 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
Object tracking
code+text analysis
Object verification
Rozlíšenie obrazu
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Typ snímača Vision
CMOS 1/1,8" color global shutter
Materiál puzdra
Aluminium, Painted
Rozmer
62 x 55 x 110 mm
Spínací výstup
2x IO configurable
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Okolitá teplota
0...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67, with protective tube
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videá
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať