BAM037W

BAM MC-XA-054-D04,0-4

Svorka bez pevného dorazu pre bezdotykový spínač

Použite
for sensors and fiber optics Ø4
Materiál
Brass nickel-plated
Rozmer
8 x 10 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Okolitá teplota
-25...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Použite
for sensors and fiber optics Ø4
Materiál
Brass nickel-plated
Rozmer
8 x 10 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Okolitá teplota
-25...85 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať