Connected Mold-ID
Manažment nástroja

K dispozícii v:
2 Verzie
Optimalizujte používanie svojich vstrekovacích nástrojov. A umožnite údržbu na základe stavu. Connected Mold-ID uľahčuje vstup do digitálneho manažmentu nástrojov. Pretože s riešením Plug-and-play môžete automaticky evidovať a spravovať svoje údaje o vstrekovacích nástrojoch. Connected Mold-ID vám tak umožňuje optimálne vyťaženie vašich nástrojov a vysokú disponibilitu. Zabránite výpadkom nástrojov a zredukujete neplánované prestoje.
Zaujímavosti
- žiadne prestoje spôsobené výpadkami nástrojov
- dokumentácia životného cyklu nástroja a zaznamenávanie výrobných cyklov autarktným systémom
- namiesto straty informácií vysoko bezpečné údaje: všetky údaje sú k dispozícii priamo na nástroji
- optimálna výmena nástrojov vďaka vizualizácii inšpekčných intervalov na zariadení a v softvéri
2 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Description | Činnosti |
---|---|---|---|
![]() BAI CMI - Connected Mold ID -BAI CMI - Connected Mold ID - |
Management software to manage the Mold-ID data. Software can only be used in conjunction with the Mold-ID system. | ||
![]() SET01W1BAV BP-PH-00216-02 |
Set of hardware components for the self-sufficient Mold-ID system. |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.