Konfigurator na poziomie podstawowym dla systemu RFID
Bez dogłębnej znajomości technologii RFID, możesz stworzyć swoje indywidualne rozwiązanie za pomocą podstawowego konfiguratora Balluff. Odpowiadając na różne pytania dotyczące zakresu wykrywania aplikacji, żądanej częstotliwości, interfejsu komunikacyjnego i innych właściwości, do wyboru udostępniane jest portfolio dostosowane do Twoich potrzeb. W ten sposób można łatwo stworzyć system RFID, który jest dokładnie dostosowany do wymagań użytkownika. Wystarczy postępować zgodnie z pytaniami wymienionymi w konfiguratorze.
Sytuacja montażowa i metalowe powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie odgrywają rolę w montażu nośnika danych. Aby osiągnąć pożądaną odległość odczytu/zapisu, nośnik danych musi być zamontowany w metalowym otoczeniu w pewnej odległości od stali (B) i w określonej wolnej strefie (A).
Wolna strefa określa boczną odległość, w jakiej nośnik danych jest montowany w metalowym środowisku w celu uzyskania określonej odległości odczytu/zapisu.
Oprócz wolnej strefy, odległość między nośnikiem danych a stalową powierzchnią musi być brana pod uwagę w celu zapewnienia optymalnego działania.
Odnosi się to do odległości między czytnikiem/zapisem a tagiem RFID.
Min []
Max []
Odległość odczytu między głowicą odczytu/zapisu a nośnikiem danych.
Identyfikowalność części produkcyjnych i montażowych
- Niezawodna identyfikacja w środowiskach metalicznych
- Nośniki danych w specjalnych wersjach, takich jak śruby do optymalnego mocowania do przedmiotu obrabianego
- Zdecentralizowane przechowywanie danych bezpośrednio na obrabianym przedmiocie
Easy Tool ID 2.0
- Zmodernizowane rozwiązanie do identyfikacji narzędzi
- Wymagania: interfejs USB w maszynie
- Brak ingerencji w układ sterowania maszyny
- Proste i szybkie uruchomienie bez przestojów
Wykrywanie części wymiennych
- Solidne nośniki danych w różnych wersjach i z różnymi koncepcjami montażu
- Głowice odczytu/zapisu w różnych rozmiarach, w zależności od wymaganych zakresów i istniejących warunków przestrzennych
- Od małych do dużych zakresów odczytu
Ochrona przed plagiatem
- Różne mechanizmy bezpieczeństwa, np. znormalizowana norma ISO 15693 z ochroną przed zapisem lub hasłem, a także norma ISO 14443 z identyfikatorem specyficznym dla producenta.
- Małe konstrukcje do ograniczonych przestrzeni
System przenośników do 1 m wielkości obiektu
- Anteny ramowe RFID w różnych wersjach dla różnych zakresów odczytu
- Wysokotemperaturowe nośniki danych o różnych konstrukcjach i rozmiarach pamięci
- Wysoka wydajność dzięki uniwersalnej jednostce ewaluacyjnej BIS V, dostępnej dla wszystkich popularnych systemów magistrali
Jednostronny punkt odczytu UHF o zasięgu 50 cm
- Zasięg do 50 centymetrów
- Czytnik krótkiego zasięgu BIS U IO-Link w połączeniu z modułem głównym BNI
- Pozyskiwanie kilku nośników danych w jednym procesie
Dostęp i kontrola dostępu
- Nośniki danych w postaci breloków, kart lub etykiet do umieszczenia na identyfikatorach firmowych
- Głowica odczytu/zapisu z interfejsem standardowym/PC do łatwego podłączenia do terminali maszynowych
- Różne mechanizmy bezpieczeństwa, np. znormalizowana norma ISO 15693 z zabezpieczeniem przed zapisem lub hasłem, a także norma ISO 14443 z identyfikatorem specyficznym dla producenta.
Aplikacja tunelowa z zasięgiem 1 m
- Zasięg do 1 metra
- Wysokowydajna jednostka ewaluacyjna BIS U-61xx do użytku z maksymalnie 4 średniej wielkości antenami pasywnymi
- Pozyskiwanie wielu nośników danych w jednym procesie
- Centralne przechowywanie danych w nadrzędnym systemie IT
Aplikacja bramy o zasięgu 2-3 m
- Zasięg 2-3 metry
- Wysokowydajna jednostka ewaluacyjna BIS U-61xx do użytku z maksymalnie 4 dużymi antenami pasywnymi
- Pozyskiwanie wielu nośników danych w jednym procesie
- Centralne przechowywanie danych w nadrzędnym systemie IT
Pojazd transportowy bez kierowcy
- Płaskie, duże nośniki danych do umieszczenia na ziemi
- Duży zasięg odczytu i wysoka prędkość transmisji dla dynamicznego przesyłania danych w ruchu
Jednostronny punkt odczytu UHF o zasięgu 1 m
- Zasięg do 1 metra
- Czytnik krótkiego zasięgu BIS VU-320 w połączeniu z wieloczęstotliwościową jednostką ewaluacyjną RFID BIS V
- Akwizycja do 50 nośników danych w jednym procesie
System przenośników do obiektów o rozmiarze do 100 mm
- Nośniki danych w różnych wersjach i rozmiarach do montażu w ograniczonych przestrzeniach
- Wytrzymałe i odporne na media nośniki danych wykonane ze szkła lub PEEK
- Głowice odczytu/zapisu w cylindrycznych i małych konstrukcjach
Rozwiązania RFID z IO-Link
- Szeroka oferta dla różnych zakresów odczytu i warunków środowiskowych
- Niezwykle ekonomiczne i elastyczne w użyciu
- Opcje parametryzacji i diagnostyki poprzez IO-Link
Różne częstotliwości oznaczają różne zakresy działania, ponieważ częstotliwość określa zakres. Ponadto częstotliwość wpływa na zachowanie sprzężenia.
Abyśmy mogli pomóc Ci w najlepszy możliwy sposób, skopiuj adres URL z paska przeglądarki dla swojego zapytania i umieść ten link w swoim zapytaniu.
Twój system
Abyśmy mogli pomóc Ci w najlepszy możliwy sposób, skopiuj adres URL z paska przeglądarki dla swojego zapytania i umieść ten link w swoim zapytaniu.