- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Automatizando a garantia de qualidade com câmeras industriais
Na montagem dos sistemas de transmissão, as câmeras industriais realizam verificações de qualidade, como inspeções de geometria e integridade, e fazem isso de maneira mais rápida e confiável do que um humano. Entre as aplicações típicas estão a verificação dos O-rings para presença e assentamento correto. Graças à ferramenta Locator embutida, ela funciona de maneira confiável quando as peças passam pelo sensor em diferentes posições. Nossas câmeras industriais também lêem códigos de barra e DataMatrix, que devem ser usados com praticamente todas as partes do carro, devido à variedade de tipos e requisitos de segurança. As câmeras industriais são fáceis de integrar em sistemas de transporte e permitem 100% de inspeção em linha de peças e montagens. Além disso, eles são compactos e fáceis de usar como um sensor tradicional.