- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Usinagem: Aumente as taxas de ciclo e a confiabilidade do processo
A tendência de downsizing também significa processos de usinagem e montagem mais complicados na produção de futuros drivetrains. Isso torna ainda mais importante garantir a confiabilidade do processo e a qualidade do produto. Isso pode ser alcançado por meio de sensores de alto desempenho e tecnologia de rede e conectividade. Por exemplo, use sensores para monitoramento de processo, detecção de nível de meios de processo ou integração de sensor em eixos de ferramenta e centros de usinagem. As taxas de ciclo também aumentam quando as etapas de produção manual são eliminadas. A identificação automatizada de ferramentas usando RFID também contribui para esse progresso.