- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Documentar automaticamente dados de produção e qualidade
Para ter certeza de que todas as etapas de trabalho nas plantas de montagem estão documentadas de forma confiável e sem intervalos, escolha um sistema RFID da Balluff. Aparafusados diretamente ao bloco do motor, os suportes de dados acompanham o motor durante todo o processo de montagem. À medida que o produto chega a cada estação individual, um cabeçote RFID lê e complementa todos os dados relevantes do produto e do trabalho. A documentação em tempo real torna seus processos transparentes. A leitura e a escrita são automatizadas, de modo que nenhuma etapa manual é necessária e as possíveis fontes de erro são eliminadas. O sistema RFID de alta velocidade da Balluff é até 8x mais rápido que o padrão ISO 15693. Isso significa que até grandes quantidades de dados podem ser processadas em um tempo muito curto. Isso pode reduzir seus tempos de ciclo, enquanto suas taxas de rendimento aumentam.