Automatyka i robotyka

Oszczędność kosztów dzięki uproszczonej sieci

Rozwiązania dla automatyki i robotyki

Zadania automatyzacji wspierane przez roboty nie muszą już być związane z wieloma pracami instalacyjnymi, konserwacją i wymianą. Dzięki bezdotykowej transmisji sygnałów i energii przez sprzęgła indukcyjne można bez obaw zrezygnować z zużywania się i zrywania kabli. Ponadto, zastosowanie tych szybko rozłącznych jednostek daje dużą elastyczność.

Jeśli dodatkowo zastosujesz IO-Link, możesz znacznie uprościć topologię sieci. Zmniejszasz nakłady na instalację do minimum i cieszysz się odpornością na zakłócenia. Dzięki standardowi komunikacyjnemu integrujesz wszystkie czujniki na poziomie magistrali polowej. A dzięki urządzeniom IO-Link możliwa jest spójna diagnostyka i parametryzacja za pośrednictwem sterownika. IO-Link oferuje przejrzystość aż do ostatniego metra i redukuje liczbę urządzeń. Aby uzyskać prostą strukturę sieci, wystarczy połączyć urządzenia IO-Link z modułem sieciowym IO-Link i połączyć sygnały w wiązkę. Pozwala to również na ogromną oszczędność czasu i pieniędzy.

Przykłady zastosowań