- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Monitoramento de nível em reservatórios de areia
Máquinas de núcleo produzem núcleos de areia para fundição de metal. Como a remoção dos núcleos e a reinicialização da máquina a seguir foram automatizados, deve-se assegurar que o reservatório de areia esteja suficientemente abastecido. Os sensores ultrassônicos da Balluff medem os níveis desses reservatórios de areia de forma contínua e sem contato. Eles não são afetados por poeira ou sujeira e podem detectar objetos a distâncias maiores. Sua alta resolução e pequenas zonas cegas significam que são extremamente precisas. Os níveis podem ser emitidos como uma medição analógica ou configurando dois sinais de comutação como valores mínimo e máximo.