- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Posicionamento do depósito de resíduos
Para a remoção, a posição do recipiente também deve ser monitorada. Sensores indutivos com classificação de temperatura da Balluff podem ser usados aqui sem qualquer preocupação. Ambas as caixas e seus cabos são otimizados para temperaturas elevadas até +230 °C. Vários fatores de forma permitem que os sensores sejam facilmente integrados em várias configurações.