- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Verificação do cursor
Para permitir recortes complexos na fundição, os moldes são normalmente equipados com lâminas dentro da ferramenta. Depois que as fundições endurecem, uma verificação de confiabilidade deve ser feita para determinar se o cursor atingiu seu fim de curso para que as fundições possam ser pressionadas a partir do molde sem causar danos. Devido às altas temperaturas, os sensores padrão não funcionam aqui. Com suas chaves fim de curso mecânicas classificadas até +180 °C, a Balluff oferece uma solução econômica e durável para a verificação precisa de lâminas, eliminando falhas demoradas e os custos associados. Para proteger a conexão, use um cabo para altas temperaturas da Balluff.