- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Identificação e administração de ferramentas automatizada
As ferramentas de corte são trocadas frequentemente em centros de usinagem. O sistema de identificação de ferramentas da Balluff oferece uma solução excepcionalmente eficiente para a identificação automatizada de ferramentas. Todos os dados da ferramenta, como dimensões da ferramenta, onde ou por quanto tempo a ferramenta é usada, e seu estado de desgaste, são armazenados na etiqueta RFID no porta-ferramentas e disponibilizados para o controlador do sistema. Agora, as ferramentas podem ser gerenciadas e usadas de maneira ideal, e você lucra com uma maior disponibilidade da máquina, níveis de estoque reduzidos e desperdício mínimo. Além disso, as informações da ferramenta estão sempre disponíveis e não serão inseridas incorretamente nem serão esquecidas.