- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Monitoramento da distância de fixação nos eixos da ferramenta
A ferramenta está presa no eixo? Existe uma ferramenta no eixo ou não? Modernos centros de usinagem normalmente têm condições de montagem rigorosas, uma exigência difícil para muitos sistemas de medição de posição. Felizmente, as menores versões do nosso sistema de posicionamento indutivo BIP medem apenas 14 e 17 mm, para que possam ser usadas mesmo nos espaços mais apertados. Eles são ideais para monitorar o mecanismo de fixação nos eixos da ferramenta. O monitoramento da distância de aperto pode ser realizado até mesmo quando o mecanismo de fixação gira. Aqui, o BIP detecta a posição de uma came metálica ao passar lateralmente pelo sensor. Uma faixa de medição ajustável e alta precisão de repetição garantem a qualidade ideal do processo. Versões com interface IO-Link permitem fiação simples, diagnósticos em tempo real no nível de campo e configuração automática de parâmetros.