- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Medição dos níveis do processo em diferentes meios
Em uma máquina ferramenta, refrigerantes e lubrificantes devem estar sempre disponíveis em quantidade e reserva suficientes. Os sensores capacitivos BCS da Balluff são os sensores de limite ideais para esses meios. Seja em contato direto ou sem contato, eles fornecem resultados exatos e detectam os níveis mínimo e máximo através da parede do contêiner ou com o uso de adaptadores. Eles compensam umidade, espuma e depósitos de qualquer tipo, mesmo através de paredes de vidro e plástico de até 10 mm de espessura. Isso permite que eles monitorem de forma confiável os níveis de líquidos refrigerantes e lubrificantes.