- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Fonte de alimentação ideal
Nossas fontes de alimentação Heartbeat inteligentes asseguram a confiabilidade e a alimentação eficiente. Sua construção totalmente encapsulada oferece proteção IP67 e tolera choque, vibração e contaminação pesada. A fonte de alimentação Heartbeat fornece informações contínuas sobre a condição interna da unidade: a carga atual, o nível de desgaste e a vida útil remanescente da fonte de alimentação são informados através da interface IO-Link e também visualizadas por LEDs. Estas funções permitem a manutenção preditiva do dispositivo e oferecem alerta antecipadamente, antes que ocorra uma falha. Você sempre sabe quando uma unidade precisa ser substituída e pode gerenciar os níveis de estoque de acordo.