- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link – a solução ideal
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Soluções para Áreas de Solda
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
Transmita sinais de forma segura em campos com interferência elétrica
Nossos módulos de rede guarnecidos suportam de forma confiável respingos de solda, correntes de solda e campos de interferência eletromagnética. Eles estão disponíveis como IO-Link masters e hubs de sensor/atuador IO-Link, cada um com 8 portas IO-Link para 16 entradas e saídas. Cada entrada é à prova de curto-circuito; cada saída é protegida contra sobrecarga. O IO-Link permite criar uma arquitetura de sistema descentralizada diretamente na célula de solda. Os nós de rede equipados com IO-Link master se comunicam através da arquitetura fieldbus existente como Ethernet/IP, diretamente com o controlador principal ou com o dispositivo de controle na máquina. Uma ampla variedade de sensores inteligentes IO-Link, atuadores ou módulos de E/S podem ser conectados às portas IO-Link . Com o IO-Link, eles são facilmente configurados. Funções abrangentes e inteligentes de diagnóstico oferecem informações adicionais através de cabos industriais padrões, não blindados, de conexão rápida.