Configurador de nível básico para seu sistema RFID
Sem um conhecimento profundo das tecnologias RFID, você pode montar sua solução individual com o configurador de nível básico da Balluff. Ao responder a várias perguntas sobre a faixa de detecção da aplicação, a frequência desejada, a interface de comunicação e outras propriedades, um portfólio adaptado às suas necessidades é disponibilizado para seleção. Dessa forma, você pode criar facilmente um sistema RFID que seja precisamente adaptado às suas necessidades. Basta seguir as perguntas listadas no configurador.
A situação da instalação e as superfícies metálicas nas proximidades imediatas desempenham um papel importante na montagem do suporte de dados. Para atingir a distância de leitura/gravação desejada, o suporte de dados deve ser montado em um ambiente metálico a uma certa distância do aço (B) e dentro de uma zona livre definida (A).
A zona livre refere-se à distância lateral na qual um suporte de dados é montado em um ambiente metálico para atingir uma distância de leitura/gravação especificada.
Além da zona livre, a distância entre o suporte de dados e a superfície de aço deve ser levada em conta para o funcionamento ideal.
Isso se refere à distância entre o leitor/gravador e o portador de dados RFID.
Min []
Max []
A distância de leitura entre o cabeçote de leitura/gravação e o suporte de dados.
Rastreabilidade das peças de produção e de montagem
- Identificação fiável em ambientes metálicos
- Suportes de dados em modelos especiais, como parafusos para uma fixação óptima na peça de trabalho
- Armazenamento descentralizado de dados diretamente na peça de trabalho
Easy Tool ID 2.0
- Solução de reequipamento para identificação de ferramentas
- Requisito: interface USB na máquina
- Sem intervenção no controlo da máquina
- Colocação em funcionamento simples e rápida sem tempos de paragem
Deteção de peças substituíveis
- Suportes de dados robustos em diferentes modelos e com diferentes conceitos de montagem
- Cabeças de leitura/escrita em diferentes tamanhos, consoante as gamas necessárias e as condições de espaço existentes
- Pequenos a grandes alcances de leitura
Proteção contra o plágio
- Vários mecanismos de segurança, por exemplo, a norma ISO 15693 com proteção contra escrita ou palavra-passe, bem como a norma ISO 14443 com identificador específico do fabricante
- Modelos pequenos para espaços reduzidos
Sistema de transporte até 1m de tamanho de objeto
- Antenas de estrutura RFID em vários modelos para diferentes gamas de leitura
- Suportes de dados de alta temperatura em várias construções e tamanhos de memória
- Elevado desempenho através da unidade de avaliação universal BIS V, disponível para todos os sistemas de bus comuns
Ponto de leitura UHF de uma face com alcance de 50 cm
- Alcance de até 50 centímetros
- Leitor de curto alcance BIS U IO-Link em combinação com o módulo mestre BNI
- Aquisição de vários suportes de dados num só processo
Acesso e controlo de acesso
- Suportes de dados sob a forma de porta-chaves, cartões ou como etiquetas a afixar nos cartões de identificação da empresa
- Cabeça de leitura/escrita com interface standard/PC para fácil ligação a terminais de máquinas
- Vários mecanismos de segurança, por exemplo, a norma ISO 15693 com proteção contra escrita ou palavra-passe, bem como a norma ISO 14443 com identificador específico do fabricante
Aplicação em túneis com alcance de 1m
- Alcances de até 1 metro
- Unidade de avaliação de alto desempenho BIS U-61xx para utilização com até 4 antenas passivas de tamanho médio
- Aquisição de muitos suportes de dados num só processo
- Armazenamento central de dados no sistema de TI de nível superior
Aplicação de portão com alcance de 2-3m
- Alcance de 2-3 metros
- Unidade de avaliação de alto desempenho BIS U-61xx para utilização com até 4 antenas passivas grandes
- Aquisição de muitos suportes de dados num só processo
- Armazenamento central de dados no sistema informático superior
Veículo de transporte sem condutor
- Suportes de dados planos e grandes para colocação no solo
- Longo alcance de leitura e velocidade de transmissão rápida para uma transmissão dinâmica de dados em movimento
Ponto de leitura UHF de uma face com alcance de 1m
- Alcance até 1 metro
- Leitor de curto alcance BIS VU-320 em combinação com o aparelho de avaliação RFID multifrequência BIS V
- Captura até 50 tags numa só operação
Sistema de transporte até 100 mm de tamanho de objeto
- Suportes de dados em vários modelos e tamanhos para montagem em espaços reduzidos
- Suportes de dados robustos e resistentes aos meios de comunicação em vidro ou PEEK
- Cabeças de leitura/escrita em modelos cilíndricos e pequenos
Soluções RFID com IO-Link
- Amplo portfólio para diferentes faixas de leitura e condições ambientais
- Extremamente económico e flexível na utilização
- Possibilidades de parametrização e diagnóstico através de IO-Link
Frequências diferentes significam faixas de trabalho diferentes, pois a frequência determina a faixa. Além disso, a frequência influencia o comportamento do acoplamento.
Um Ihnen optimal weiterhelfen zu können, kopieren Sie für Ihre Anfrage bitte die URL aus der Browserleiste und senden sie diesen Link in Ihrer Anfrage mit.
O seu sistema
Um Ihnen optimal weiterhelfen zu können, kopieren Sie für Ihre Anfrage bitte die URL aus der Browserleiste und senden sie diesen Link in Ihrer Anfrage mit.