Konfigurátor základnej úrovne pre váš systém RFID
Bez hlbších znalostí technológií RFID si môžete zostaviť individuálne riešenie pomocou konfigurátora Balluff na základnej úrovni. Po zodpovedaní rôznych otázok o rozsahu detekcie aplikácie, požadovanej frekvencii, komunikačnom rozhraní a ďalších vlastnostiach sa vám na výber sprístupní portfólio prispôsobené vašim potrebám. Takto si môžete jednoducho vytvoriť systém RFID, ktorý je presne prispôsobený vašim požiadavkám. Stačí postupovať podľa otázok uvedených v konfigurátore.
Pri montáži nosiča údajov zohráva úlohu montážna situácia a kovové povrchy v bezprostrednej blízkosti. Na dosiahnutie požadovanej vzdialenosti čítania/zápisu musí byť nosič údajov namontovaný v kovovom prostredí v určitej vzdialenosti od ocele (B) a vo vymedzenej voľnej zóne (A).
Voľná zóna označuje bočnú vzdialenosť, v ktorej je nosič údajov namontovaný v kovovom prostredí, aby sa dosiahla definovaná vzdialenosť čítania/zápisu.
Okrem voľnej zóny sa na optimálnu funkciu musí zohľadniť aj vzdialenosť medzi nosičom údajov a oceľovým povrchom.
Týka sa to vzdialenosti medzi čítačkou/zapisovačom a značkou RFID.
Min []
Max []
Čítacia vzdialenosť medzi čítacou/zapisovacou hlavou a nosičom údajov.
Vysledovateľnosť výroby a montážnych dielov
- Spoľahlivá identifikácia v kovových prostrediach
- Nosiče údajov v špeciálnom vyhotovení, ako sú skrutky na optimálne upevnenie k obrobku
- Decentralizované ukladanie údajov priamo na obrobku
Easy Tool ID 2.0
- Riešenie pre modernizáciu na identifikáciu nástrojov
- Požiadavka: rozhranie USB na stroji
- Žiadny zásah do riadenia stroja
- Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky bez prestojov
Detekcia vymeniteľných dielov
- Robustné nosiče údajov v rôznych vyhotoveniach a s rôznymi koncepciami montáže
- Čítacie/zapisovacie hlavy v rôznych veľkostiach v závislosti od požadovaných rozsahov a existujúcich priestorových podmienok
- Malé až veľké čítacie rozsahy
Ochrana pred plagiátorstvom
- Rôzne bezpečnostné mechanizmy, napr. normalizovaná norma ISO 15693 s ochranou proti zápisu alebo heslom, ako aj norma ISO 14443 s identifikátorom špecifickým pre výrobcu
- Malé konštrukcie pre stiesnené priestory
Dopravníkový systém do veľkosti objektu 1 m
- Rámové antény RFID v rôznych vyhotoveniach na rôzne čítacie rozsahy
- Vysokoteplotné dátové nosiče v rôznych konštrukciách a veľkostiach pamäte
- Vysoký výkon vďaka univerzálnej vyhodnocovacej jednotke BIS V, ktorá je k dispozícii pre všetky bežné zbernicové systémy
Jednostranný čítací bod UHF s dosahom 50 cm
- Dosahy do 50 cm
- Čítačka s krátkou vzdialenosťou BIS U IO-Link v kombinácii s hlavným modulom BNI
- Získanie viacerých nosičov údajov v jednom procese
Prístup a kontrola prístupu
- Nosiče údajov vo forme príveskov na kľúče, kariet alebo ako štítky, ktoré sa pripevňujú na firemné preukazy.
- Čítacia/zapisovacia hlava so štandardným/PC rozhraním na jednoduché pripojenie k strojovým terminálom
- Rôzne bezpečnostné mechanizmy, napr. štandardizované ISO 15693 s ochranou proti zápisu alebo heslom, ako aj ISO 14443 s identifikátorom špecifickým pre výrobcu
Tunelová aplikácia s dosahom 1 m
- Dosahy do 1 metra
- Vysoko výkonná vyhodnocovacia jednotka BIS U-61xx na použitie až so 4 pasívnymi anténami strednej veľkosti
- Získavanie mnohých nosičov údajov v jednom procese
- Centrálne ukladanie údajov v systéme IT vyššej úrovne
Aplikácia brány s dosahom 2-3 m
- Rozsahy 2 až 3 metre
- Vysoko výkonná vyhodnocovacia jednotka BIS U-61xx na použitie až so 4 veľkými pasívnymi anténami
- Získavanie mnohých nosičov údajov v jednom procese
- Centrálne ukladanie údajov v nadradenom informačnom systéme
Dopravné vozidlo bez vodiča
- Ploché, veľké nosiče údajov na umiestnenie na zemi
- Dlhý čítací dosah a vysoká prenosová rýchlosť na dynamický prenos údajov za chodu
Jednostranný čítací bod UHF s dosahom 1 m
- Dosahy do 1 m
- Čítačka s krátkym dosahom BIS VU-320 v kombinácii s multifrekvenčnou vyhodnocovacou jednotkou RFID BIS V
- Zachytenie až 50 tagov v jednej operácii
Dopravníkový systém do veľkosti objektu 100 mm
- Nosiče údajov v rôznych vyhotoveniach a veľkostiach na montáž v stiesnených priestoroch
- Robustné nosiče údajov odolné voči médiám vyrobené zo skla alebo PEEK
- Čítacie/zapisovacie hlavy vo valcovom a malom prevedení
Riešenia RFID s IO-Link
- Široké portfólio pre rôzne čítacie rozsahy a podmienky prostredia
- Mimoriadne úsporné a flexibilné použitie
- Možnosti parametrizácie a diagnostiky prostredníctvom IO-Link
Rôzne frekvencie znamenajú rôzne prevádzkové rozsahy, pretože frekvencia určuje rozsah. Okrem toho frekvencia ovplyvňuje správanie spojenia.
Aby sme vám mohli čo najlepšie pomôcť, skopírujte z lišty prehliadača adresu URL vašej otázky a uveďte tento odkaz vo svojej požiadavke.
Váš systém
Aby sme vám mohli čo najlepšie pomôcť, skopírujte z lišty prehliadača adresu URL vašej otázky a uveďte tento odkaz vo svojej požiadavke.