Produtos
Produtos
Contato & Suporte
Carrinho

Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Produtos

Sítios Web

Documentos

Processos de higiene e limpeza agressivos

Sensores de alta qualidade para áreas higiênicas IP69K para todas as aplicações sanitárias

Higiene e limpeza agressivos

As máquinas e equipamentos fáceis de limpar e higienicamente impecáveis têm prioridade máxima, seja para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos ou cosméticos entregues, produzidos, processados ou embalados. Para os sensores instalados, isso significa: Eles devem ter um projeto de limpeza, para que possam, por exemplo, resistir a ciclos de higiene e desinfecção freqüentes e intensivos em um ambiente de moldagem por injeção.

E não apenas isso - se os sensores entrarem em contato direto com alimentos sensíveis ou perecíveis, eles devem ter um design higiênico compatível com os alimentos. Só então eles podem evitar afetar o sabor ou a tolerância do alimento ou até mesmo impedir a contaminação.

Essas áreas sensíveis exigem sistemas de gabinetes de controle resistentes a bactérias e outros organismos prejudiciais. Somente se o design higiênico for levado em consideração quando a máquina for projetada, a alta qualidade desejada do produto final pode ser assegurada. Os sensores IP69K da Balluff são resistentes a agentes de limpeza e à corrosão, possuem a mais alta classificação IP69K e, portanto, são altamente confiáveis sob condições extremamente adversas.

O que oferecemos à você

Seja em contato direto com alimentos, com os agentes agressivos de limpeza ou na área não-alimentícia: Dependendo de onde você usa os componentes da máquina, eles devem atender a vários requisitos. Oferecemos a solução certa para todos os requisitos - desde sensores IP69K até os cabos certos. Estes são resistentes a agentes de limpeza e corrosão, têm a mais alta classificação IP69K e são, portanto, altamente confiáveis ​​sob condições extremamente adversas. Além disso, nossos componentes atendem aos requisitos de segurança alimentar promulgados por instituições como EHEDG, FDA e 3-A. O design higiênico e o processamento de alta qualidade estão no topo de nossas prioridades.

  • Sensores de nível de enchimento capacitivos para contato de mídia com espuma e compensação de acúmulo, opcional com IO-Link

  • Sensores de posição lineares magnetostritivos para medição de nível, com invólucro robusto de aço inoxidável para vida útil especialmente longa em ambientes extremos

  • Sensores de garfo fotoelétricos para detecção de líquidos para monitoramento rápido e confiável, sem reajuste

  • Módulos de E / S em gabinetes robustos para transmissão de sinal confiável e livre de erros

Exemplos de aplicação para sensores com grau de proteção IP69K