- Opakowania, artykuły spożywcze, napoje, farmacja i kosmetyka
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Przemysł produkcji półprzewodników
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Obróbka metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Hydraulika siłowa i pneumatyka
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Intralogistyka
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Produkcja baterii
- Przemysł oponiarski
Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Moduł typu All-in-One do podłączania czujników i elementów wykonawczych

Bezpieczne wyłączanie napędów hydraulicznych i pneumatycznych może być realizowane z wykorzystaniem modułu I/O z izolacją galwaniczną. To rozwiązanie które umożliwia podłączanie zarówno czujników jak i elementów wykonawczych do jednego urządzenia. Zwrotna informacji o pozycji siłownika odbywa się za pośrednictwem czujników podłączonych do portów wejściowych modułu.
Moduł wejść/wyjść IO-Link podzielony jest na dwa niezależne segmenty izolowane galwanicznie, jedne dla wejść drugi dla elementów wykonawczych. Dzięki temu można niezależnie rozłączyć zasilanie elementów wykonawczych za pośrednictwem obwodu bezpieczeństwa. Aby bezpiecznie przerwać napięcie zasilania segmentu elementów wykonawczych, potrzebne jest zewnętrzne urządzenie bezpieczeństwa. Dzięki temu rozwiązaniu moduł można wykorzystać do realizacji funkcji bezpieczeństwa do SIL2 zgodnie z EN62061. Wytrzymała metalowa obudowa o stopniu ochrony IP67 nadaje się również do szczególnie trudnych warunków otoczenia.
Informacje diagnostyczne z modułu dostępne są za pośrednictwem IO-Link oraz diod LED bezpośrednio na module. Moduł obsługuje maksymalnie osiem wejść i wyjść cyfrowych. W przypadku utraty komunikacji IO-Link, wyjścia przyjmują stany ustalone w konfiguracji modułu aż do ponownego przywrócenia komunikacji IO-Link. Dzięki temu jednoznacznemu stanowi maszyny można bezpośrednio kontynuować produkcję gdy tylko połączenie zostanie z powrotem nawiązane, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji.
Aktualny status siłownika, chwytaka napędu może być wizualizowany z wykorzystaniem inteligentnej kolumny sygnalizacyjnej SmartLight z interfejsem IO-Link.
(1) Sterownik PLC połączone z modułem IO-Link Master (2) Master IO-Link (3) Moduł wejść / wyjść cyfrowych BNI IOL-355 (4) Zasilacz z osobnym obwodem czujników / elementów wykonawczych (5) Przekaźnik bezpieczeństwa do bezpiecznego odłączania segmentu elementów wykonawczych (6) Blok zaworów (7) Hydrauliczny element wykonawczy np. napęd siłownika z czujnikami indukcyjnymi odpornymi na wysokie ciśnienie BHS (8) Pneumatyczne elementy wykonawcze np. siłowniki lub chwytaki z czujnikami magnetycznymi BMF (9) Kolumna sygnalizacyjna SmartLight do wizualizacji stanu systemu